Schakelkastdoorvoeringen

Robuuste connectoren voor optimale verbindingen

Verkrijgbaar in:

22 versies

We bieden u een uitgebreid programma van schakelkastdoorvoeringen. Onze connectoren RJ45 en M12 (gecodeerd met A, B en D) in uiteenlopende modellen zijn niet alleen uiterste robuust, maar ook schok- en trillingsbestendig.

De connectoren van Balluff kenmerken zich door een hoge beschermingsgraad tegen stof en water en door hoogwaardige materialen. Deze waarborgen een betrouwbare en snelle verbinding door de schakelkastwand of andere behuizingen.

De bijzonderheden

  • hoge beschermingsgraad tegen stof en water
  • uitgebreid programma in uiteenlopende bouwvormen
  • voor betrouwbaar en snel verbinden
  • robuust en geschikt voor industriële toepassingen
  • hoogwaardige materialen

Beschikbaarheid

Prijs

22 Resultaten

Bestelcode Prijs Kabel Aansluiting 1 Aansluiting 2 Stekkerconfiguratie
Acties

BCC0HH5

BCC M415-E834-AG-RP001-010
59.31 EUR PUR afgeschermd groen, 1 m M12x1-Bus, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig Recht (2x)

BCC06YP

BCC M454-M454-5D-RM002-000
25.01 EUR M12x1-Bus, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd M12x1-Bus, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd Recht (2x)

BCC0723

BCC A354-A354-30-RN011-000
54.66 EUR 7/8"-Bus, Recht, 4-polig 7/8"-16 UN2A-Stekkers, Recht, 4-polig Recht (2x)

BCC085F

BCC M414-E814-BG-RM013-000
29.66 EUR M12x1-Bus, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd RJ45-Bus, Recht, 4-polig Recht (2x)

BCC085H

BCC M424-E814-BG-RM013-000
29.66 EUR M12x1-Bus, Gebogen, 4-polig, D-Gecodeerd RJ45-Bus, Recht, 4-polig Haaks,Recht

BCC0A7N

BCC A355-A355-30-RN037-000
56.99 EUR 7/8"-Bus, Recht, 5-polig 7/8"-16 UN2A-Stekkers, Recht, 5-polig Recht (2x)

BCC0F45

BCC M455-M455-3A-RM103-000
21.51 EUR M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd Recht (2x)

BCC0FYW

BCC M415-E834-AG-RP001-006
57.57 EUR PUR afgeschermd groen, 0.6 m M12x1-Bus, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig Recht (2x)

BCC0FYY

BCC M415-E834-AG-RP001-020
64.54 EUR PUR afgeschermd groen, 2 m M12x1-Bus, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig Recht (2x)