E/A-modules
Efficiënte signaaloverdracht
![E/A-modules](/images-2/containers/assets/products/industrial-networking/io-blocks/industrial-networking-io-blocks.jpg/b37f147b0b8f714bbec9f7d6e56a86d4.jpg)
Met E/A-modules van Balluff kunt u meerdere binaire en analoge signalen via één communicatiekanaal met het besturingsniveau verbinden. Door deze module te gebruiken, kunt u het aantal kabels aanzienlijk beperken.
Bovendien bieden E/A-modules aanvullende functies voor de verwerking van signalen en uitgebreide diagnosemogelijkheden. Dankzij de verschillende bouwvormen en aansluittechnieken zijn oplossingen mogelijk voor de meest uiteenlopende toepassingen, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.
De belangrijkste voordelen
- eenvoudige installatie
- eenvoudige parametrisatie
- continue diagnose
- individuele oplossingen door uiteenlopende bouwvormen en aansluitstechnieken
- geschikt voor toepassing onder extreme omstandigheden
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/44780_01_P_00_00_00.png)
IO-Link-ventieleilandstekkers
- direct aansluitbaar op het ventieleiland met een minimaal ruimtebeslag dankzij de compacte adapterbehuizing
- compatibel met de pinbezettingen van verschillende ventieleilanden
- geoptimaliseerde bekabeling door aansluiting op besturingsniveau met gestandaardiseerde 3-/4-aderige sensorkabel
- tot 24 magneetspoelen kunnen worden aangestuurd
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718169.png)
Universele IO-Link-interfaces
- compacte adapterbehuizing voor de directe aansluiting aan diverse apparaten via IO-Link
- universeel en veldbusonafhankelijk
- koppeling aan besturingsniveau met gewone sensorkabel
- varianten met 8 of 16 in-/uitgangssignalen beschikbaar
- geen dure en moeizame meervoudige bedrading
- bespaart ruimte, tijd en geld door slank bedradingsconcept