Smart Reordering Systeem
Monitoring
Verkrijgbaar in:
5 versies
Met het Smart Reordering System hebt u de mogelijkheid om uw materiaalstroom digitaal te controleren. Hierdoor worden alle nadelen van een manueel voorraadbeheer, dat hoge buffervoorraden in de produktielogistiek met zich brengt en dus kosten en plaatsgebrek met zich brengt, weggenomen. Het systeem registreert voortdurend uw voorraadniveaus. Alle voorraden kunnen grafisch worden bekeken op het overzichtelijke dashboard. Dit vermindert de bevoorradingstijden en lege ritten.
Met het Smart Reordering System automatiseert u uw voorraadbeheer. U beheert al uw voorraadniveaus - automatisch en volgens uw behoeften. En u kunt uw systeem net zo gemakkelijk configureren.
De speciale kenmerken
- als een automatisch kanban-systeem of als aanvulling op bestaande systemen
- optische radiosensor op batterijen, eenvoudig te installeren en in te stellen
- Meldingen van de vraag maken geoptimaliseerde bevoorradingscycli mogelijk
- Aansluiting op ERP en systemen voor goederenbeheer
5 versies
Bestelcode | Bestelcode | Beschrijving | Acties |
---|---|---|---|
BSG SRS - Smart Reordering SystemBSG SRS - Smart Reordering System |
System for simple and automatic monitoring of stock levels. The wireless communication between sensor and gateway allows a quick installation for almost any application and the cloud software enables location-independent inventory management. |
||
BAI SRS - Smart reordering (Softwarelicence)BAI SRS - Smart reordering (Softwarelicence) |
Extension of the existing software license to be able to use additional sensors beyond the current scope of the license (without hardware) | ||
BAV002PBAV MA-OD-00027-01 |
BAV002P | ||
BAV0030BAV MA-OD-00029-01 |
BAV0030 | ||
BAV0031BAV MA-OD-00030-01 |
BAV0031 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.