LF-datadrager (125 kHz)
LF (125 kHz)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717966.png)
Verkrijgbaar in:
17 versies
LF-datadragers begeleiden de werkstukken gedurende het volledige fabricageproces. Wanneer u voor de realisatie van uw toepassing een groot aantal tags nodig hebt, zijn de datadragers van Balluff (RFID BIS L) een aantrekkelijk geprijsde en betrouwbare keuze. Sommige hiervan bezitten een read-only-functionaliteit, die manipulatie uitsluit en een hoge gegevensveiligheid garandeert.
De bijzonderheden
- ronde datadragers met verschillende grootten: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
- glazen datadragers van 13 × 3 mm, die bestand zijn tegen chemische stoffen
- datadragers van 3 of 5 byte (alleen-lezen) of 192 byte (lezen-schrijven)
- Montagemogelijkheden: vastplakken of schroeven
- alleen-lezen-datadragers zijn leverbaar in twee varianten: met een vaste, unieke ID van 5 byte voor eenmalig gebruik of programmeerbaar met 3 byte aan specifieke, door de klant in te stellen gegevens
Beschikbaarheid
17 versies
Bestelcode | Prijs | Afmeting | UID-serienummer, alleen lezen | Geheugentype | Communication | Gebruikersgegevens, lezen/schrijven | Omgevingstemperatuur | Opslagtemperatuur | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS0033BIS L-100-01/L |
9.61 EUR | Ø 20 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
![]() BIS0034BIS L-100-05/L |
9.61 EUR | Ø 20 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
![]() BIS0036BIS L-101-01/L |
10.16 EUR | Ø 30 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
![]() BIS0037BIS L-101-05/L |
10.16 EUR | Ø 30 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
![]() BIS0039BIS L-102-01/L |
10.92 EUR | Ø 50 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
![]() BIS003ABIS L-102-05/L |
10.92 EUR | Ø 50 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
![]() BIS003EBIS L-103-05/L |
10.16 EUR | Ø 12.4 x 2 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | ||
![]() BIS003NBIS L-150-05/A |
10.92 EUR | Ø 3.15 x 13.3 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -40...85 °C | ||
![]() BIS003RBIS L-200-03/L |
5.24 EUR | Ø 20 x 1.6 mm | 5 Byte | PROM | Read Only | -40...85 °C | -40...95 °C | ||
![]() BIS003TBIS L-201-03/L |
5.79 EUR | Ø 30 x 1.6 mm | 5 Byte | PROM | Read Only | -40...85 °C | -40...95 °C |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.