Profisafe over IO-Link
Veiligheid I / O-modules
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/50909_01_P_00_00_00.png)
Verkrijgbaar in:
1 versies
De veilige I/O-module Profisafe combineert voor het eerst automatisering- en veiligheidstechniek via IO-Link. Voor een veilige aansluiting hebt u alleen een IO-Link-Master nodig. Omdat het systeem naar het sensorniveau toe open is, kunt u nagenoeg elke Safety-Device aansluiten.
Dankzij de koppeling van automatiserings- en veiligheidstechniek kan de machinebeveiliging in één systeem worden gerealiseerd. Want IO-Link levert zowel sensor-/actuatordetails als ook betrouwbare informatie. Met Safety over IO-Link maakt u gebruik van het beste van beide werelden. En de integratie van veiligheidstechniek is eenvoudiger dan ooit tevoren.
De parametrering gebeurt centraal via de besturing. Veiligheidsrelevante informatie wordt rechtstreeks via de master naar de besturing overgedragen, waarbij het gebruik van Profisafe via Profinet voor veilige communicatie met de besturing zorgt.
De bijzonderheden
- Een infrastructuur voor automatiserings- en veiligheidstechniek tot PLe/SIL3 via IO-Link
- Geringe onderhoudskosten in geval van storing door permanente diagnoses en eenvoudige vervanging van apparaten
- Lagere kosten door uniforme M12-aansluitkabels
- Verlaging van de benodigde IP-adressen
- Gestandaardiseerd bedradingsconcept, veilige dichthoudinrichtingen direct aansluitbaar
- Vrijwel elk Safety-Device aansluitbaar
Beschikbaarheid
1 versies
Bestelcode | Prijs | Interface | Aantal veilige ingangen | Aantal veilige uitgangen | Aansluiting steekplaatsen | Performance Level | SIL (IEC 61508) | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0098BNI IOF-329-P02-Z038 |
688.9 EUR | PROFIsafe over IO-Link 1.1 | 12 | 2 | 2x M12x1-Bus, 8-polig, A-Gecodeerd 6x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | e | 3 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.