Producten
Producten
Contact & Ondersteuning
Inloggen

Gelieve in te loggen voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
ALS VENNOOTSCHAP REGISTREREN

Wij gaan na of u al een klantnummer bij ons hebt, zodat wij uw nieuwe onlinerekening daaraan kunnen koppelen.

Registreren
Producten
Websites
Documenten

Magnetisch gecodeerde weegschaal

Sensoren met magneetcode

Beschikbaar in:

14 Versies

Dankzij hun bijzonder compacte ontwerp kunnen de magnetisch gecodeerde meetelementen van Balluff op verschillende manieren worden gebruikt. Zij maken een bijzonder nauwkeurige positiemeting mogelijk en zijn tegelijkertijd zeer robuust. Het assortiment omvat een breed scala aan schijven met verschillende diameters en tapes in allerlei lengtes, zodat u zeker de juiste oplossing vindt voor uw toepassing.

De speciale kenmerken

  • ruimtebesparend, gemakkelijk te integreren
  • grote selectie van diameters en lengtes beschikbaar
  • hoge resolutie, nauwkeurige absolute meting
  • robuust, vuilbestendig, duurzaam
  • uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en korte levertijden

Beschikbaarheid

Prijs

14 Resultaten

Bestelcode Prijs Serie Poolbreedte Lengte Breedte Hoogte
Acties

BML04YM

BML-M02-A33-A3-M0102-F
M02 1 mm 1024 mm 10 mm 1.55 mm

BML002R

BML-M21-I40-A0-M048/006-R0
126.74 EUR M21 5 mm 16 mm

BML04P4

BML-M02-A55-A0-M0100-E
M02 2 mm 1 m 10 mm 1.55 mm

BML08AE

BML DSS-NHCZ-HZZZ-X0034-0018
DSS 1.5 mm 6 mm

BML - Magnetic disc - Absolute Nonius code

BML - Magnetic disc - Absolute Nonius code
Configurable product

BML039K

BML-M02-A33-A3-M0028-C
147.63 EUR M02 1 mm 283 mm 10 mm 1.55 mm

BML0699

BML-M07-I68-A0-M1000-R0000
665.28 EUR M07 10 mm 10 m 10 mm 1.43 mm

BML039J

BML-M02-A33-A3-M0009-A
99.54 EUR M02 1 mm 91 mm 10 mm 1.55 mm

BML070K

BML-M07-I68-A0-M2400-R0000
1596.84 EUR M07 10 mm 24 m 10 mm 1.43 mm

BML074H

BML TSC-ALCZ-1ZZZ-M2400
TSC 2 mm 24 m 10 mm 1.55 mm