RFID-handhelds UHF accessoires
RFID-Handhelds

Verkrijgbaar in:
2 versies
Een handheld reader voor UHF-toepassingen (860...960 MHz) bestaat uit twee componenten: Een basiseenheid gecombineerd met een UHF lees/schrijfmodule. U kunt kiezen uit UHF lees/schrijfmodules met verschillende landgoedkeuringen.
De speciale kenmerken
- Voor een handheld reader voor UHF-toepassingen (860...960 MHz) kiest u een basiseenheid in combinatie met een UHF lees-/schrijfmodule.
- De componenten voldoen aan de wereldwijde normen ISO 18000-6C en EPC Gen2 Class1.
- Varianten voor frequentiebereik EU (865 - 868 MHz) en VS (902 - 928 MHz)
Beschikbaarheid
2 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Bestelcode | Afmeting | Werkfrequentie | Zendgoedkeuring voor radioapparatuur | Standaards | Omgevingstemperatuur | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01FZBIS U-830-4-011-H-1 |
995 EUR | BIS01FZ | 85 x 27 x 52 mm | Canada, USA | EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. | ||
![]() BIS01FYBIS U-830-4-011-H-0 |
995 EUR | BIS01FY | 85 x 27 x 52 mm | Europa | EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.