LF-lees-/schrijfkop en antenn. (125 kHz)
LF (125 kHz)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717982.png)
Verkrijgbaar in:
5 versies
Onze applicatiespecifieke LF-lees-/schrijfkoppen en antennes waarvan het ontwerp geschikt is voor industriële toepassingen kunnen op eenvoudige wijze in een installatie worden geïntegreerd.
Op de processor BIS V kunnen maximaal vier lees-/schrijfkoppen worden aangesloten. Voor krappe ruimten zijn bijzonder kleine leeskoppen verkrijgbaar in M12- of M18-uitvoering met gescheiden verwerkingselektronica.
Daarnaast bieden wij leeskoppen met IO-Link-interface die gebruikt kunnen worden als bij de tracering slechts een identificatie (read-only) noodzakelijk is.
De bijzonderheden
- robuuste behuizingen tot beschermingsniveau IP67 waarborgen een betrouwbare toepassing onder zware omstandigheden
- het bereik is afhankelijk van de toegepaste combinatie van lees-/schrijfkop en datadrager (zie gegevensblad van desbetreffende lees-/schrijfkop)
- aansluiting via M12-connectoren, kabellengte tot 50 m
- vlakke bouwvormen verkrijgbaar
Beschikbaarheid
5 versies
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Behuizingsmateriaal | Omgevingstemperatuur | Acties |
---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00UFBIS VL-302-001-S4 |
307.13 EUR | Ø 18 x 75 mm | Messing, Interface aluminium, vernikkeld | 0...70 °C | |
![]() BIS00UHBIS VL-304-001-S4 |
307.13 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Interface aluminium | 0...70 °C | |
![]() BIS00ULBIS VL-300-001-S4 |
240.77 EUR | Ø 30 x 82 mm | PVDF, Moeren PA 6.6 | 0...70 °C | |
![]() BIS00U6BIS VL-301-001-S4 |
240.77 EUR | 80 x 80 x 40 mm | PBT | 0...70 °C | |
![]() BIS00UJBIS VL-306-001-S4 |
307.13 EUR | Ø 12 x 42.5 mm | Messing, Interface aluminium, vernikkeld | 0...70 °C |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.