Mechanische seriepositieschakelaars met gedwongen scheiding

Nokkenschakelaar

Verkrijgbaar in:

38 versies

Vooral bij mechanische seriepositieschakelaars in kleinere uitvoeringen zijn veiligheidsschakelelementen vanwege de bouwvorm niet te realiseren. Maar wel bij oplossingen met gedwongen scheiding. Hierbij wordt de schakelprocedure door een starre stoter geactiveerd die een mechanisch schakelelement met geforceerde opening activeert. Als deze stoter toch wordt bewogen, wordt het contact onderbroken. Zo hebt u grip op schakelprocedures, ook bij gelaste contacten.

De bijzonderheden

  • ook geschikt voor gelaste contacten
  • twee reeksen
  • tot max. twaalf schakelstanden, afhankelijk van de uitvoering
  • vrij selecteerbaar aantal schakelstanden met gedwongen scheiding
  • tweekamersysteem met beschermingsgraad IP67: slijtvast membraan met hermetische scheiding van stotermechanisme en binnenruimte van de schakelaar
  • onderhoudsvrije zelfsmerende stotergeleiding met glijlagerbus
  • starre stoter

Beschikbaarheid

Prijs

38 Resultaten

Bestelcode Prijs Schakelposities, aantal Stotervorm Uitvoering Soort aansluiting Schakelpositieafstand
Acties

BNS055N

BNS 813-B08-D08-46-69-08
647.75 EUR 8 1-8e schakelpositie: dak Met gedwongen scheiding Soldeeraansluiting

BNS0581

BNS 813-B04-D10-46-69-04
370.44 EUR 4 1-4e schakelpositie: dak Met gedwongen scheiding Soldeeraansluiting

BNS055M

BNS 813-B02-D08-40-69-02
190.79 EUR 2 1-2e schakelpositie: dak Met gedwongen scheiding Soldeeraansluiting

BNS055P

BNS 813-B02-R08-40-69-02
196.56 EUR 2 1-2e schakelpositie: rol Met gedwongen scheiding Soldeeraansluiting

BNS055R

BNS 813-B03-K08-40-69-03
266.39 EUR 3 1-3e schakelpositie: kogel Met gedwongen scheiding Soldeeraansluiting

BNS055T

BNS 813-B03-D08-40-60-02
254.63 EUR 3 1-3e schakelpositie: dak Met gedwongen scheiding Soldeeraansluiting

BNS055U

BNS 813-B02-D08-40-69-02-FC
315.11 EUR 2 1-2e schakelpositie: dak Met gedwongen scheiding Soldeeraansluiting

BNS055W

BNS 813-B02-D08-40-60-01
177.98 EUR 2 1-2e schakelpositie: dak Met gedwongen scheiding Soldeeraansluiting

BNS055Y

BNS 813-B02-R08-40-60-01
183.75 EUR 2 1-2e schakelpositie: rol Met gedwongen scheiding Soldeeraansluiting

BNS055Z

BNS 813-B02-K08-40-69-02
190.79 EUR 2 1-2e schakelpositie: kogel Met gedwongen scheiding Soldeeraansluiting