Digitale positie-indicatoren
Positie-indicatoren
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/Position_Indicator_GI_without_background.png)
Verkrijgbaar in:
2 versies
Met de digitale positie-indicator van Balluff kunt u snel en veilig een grote verscheidenheid aan producten en steeds kleinere batches verwerken. Want onze positie-indicator biedt u halfautomatische formaatverstelling met duidelijke operatorbegeleiding. Deze duidelijke begeleiding van de operator en de betrouwbare instelling van het formaat verhogen de efficiëntie. Niet alleen is de formaatwissel sneller, maar ook de opstarttijd en de machinestilstand worden aanzienlijk verkort.
De speciale kenmerken
- Uitgebreide IO-Link-functionaliteit via Smart Automation Monitoring System SAMS
- Slimme functies zoals interne temperatuur- en vochtigheidsbewaking
Beschikbaarheid
2 versies
Bestelcode | Prijs | Indicatie | Asdiameter | Beschermingsklasse | Acties |
---|---|---|---|---|---|
![]() BDG0291BDG DA160-H020-NUS01-1318-0000-S4L4 |
422.17 EUR | Digitaal display, 12 characters | 20 mm | IP69K, IP68 | |
![]() BDG0292BDG DA060-H020-NUS01-1318-0000-S4L4 |
369.92 EUR | Digitaal display | 20 mm | IP69K, IP68 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.