Geïntegreerde PCI Express-camera's
Ingebedde visie
Verkrijgbaar in:
2 versies
Ontdek de embedded PCI Express camera's van Balluff, ontworpen voor optimale integratie in uw embedded oplossing.
De platformonafhankelijke PCI Express interface zorgt voor bijzonder hoge overdrachtssnelheden. Dankzij DMA - Direct Memory Access - worden beeldgegevens direct en vrijwel latentieloos in het geheugen weergegeven. Dit maakt de camera's niet alleen geschikt voor toepassingen die bijzonder hoge prestaties vereisen, maar ook voor krappe omgevingen.
De camera's zijn uitgerust met de nieuwste Sony Pregius en Pregius S sensoren met global shutter, die een hoge beeldkwaliteit bieden met kleine pixels en snelle overdrachtssnelheden.
De software ondersteunt verschillende processorarchitecturen op basis van NVIDIA, ARM en x86. Het is ook eenvoudig om over te schakelen tussen verschillende hardwareplatforms, omdat de GenICam GenTL Producer zorgt voor naadloze compatibiliteit met bestaande software. Adapterkaarten of insteekkaarten zijn beschikbaar voor de respectieve computerplatformen.
Kenmerken en voordelen:
- hoge netto datasnelheid tot 1600 MB/s
- Uitstekende beeldkwaliteit dankzij hoogwaardige sensoren tot 24,6 MPixel
- latentievrije overdracht van beeldgegevens
- onafhankelijk van hostsoftware dankzij standaard interface
- Ondersteuning voor een groot aantal processorarchitecturen op basis van NVIDIA, ARM en x86
2 versies
Bestelcode | Prijs | Bestelcode | Behuizingsmateriaal | Acties |
---|---|---|---|---|
BVS CA-BN - StandardBVS CA-BN - Standard |
Aluminium, geanodiseerd | |||
BVS CA-BN - OCuLinkBVS CA-BN - OCuLink |
Aluminium, geanodiseerd |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.