Heartbeat®-voedingen

Optimale en bijzonder efficiënte stroomvoorziening voor veeleisende automatiseringsoplossing

Verkrijgbaar in:

7 versies

Onze Heartbeat®-voedingen garanderen een betrouwbare en efficiënte stroomvoorziening voor sensoren, actuatoren, besturingseenheden en HMI's. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor kritieke applicaties, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit, levensduur en diagnosemogelijkheden. De belangrijkste kenmerken zijn bijzonder hoogwaardige componenten, een lange levensduur en de geïntegreerde controlefunctie.

Beschikbaarheid

Prijs

7 Resultaten

Bestelcode Prijs Bevestiging Nominale uitgangsstroom Nominale uitgangsspanning DC Beschermingsklasse Aansluiting (voedingsspanning IN) Aansluiting (voedingsspanning OUT)
Acties

BAE00EN

BAE PS-XA-1W-24-038-601
244.34 EUR Flensbevestiging 3.8 A 24 V IP67, met connector 7/8"-Stekkers 7/8"-Bus

BAE00ET

BAE PS-XA-1W-24-080-604
372.12 EUR Flensbevestiging 8 A 24 V IP67, met connector 7/8"-Stekkers 7/8"-Bus

BAE00FL

BAE PS-XA-1W-24-080-605
372.12 EUR Flensbevestiging 8 A 24 V IP67, met connector 7/8"-Stekkers 7/8"-Bus

BAE00FW

BAE PS-XA-1W-24-038-607
244.34 EUR Flensbevestiging 3.8 A 24 V IP67, met connector 7/8"-Stekkers 7/8"-Bus

BAE00ER

BAE PS-XA-1W-24-038-603
244.34 EUR Flensbevestiging 3.8 A 24 V IP67, met connector 7/8"-Stekkers 7/8"-Bus

BAE00FY

BAE PS-XA-1W-24-080-606
372.12 EUR Flensbevestiging 8 A 24 V IP67, met connector 7/8"-Stekkers 7/8"-Bus

BAE00EP

BAE PS-XA-1W-24-038-602
244.34 EUR Flensbevestiging 3.8 A 24 V IP67, met connector 7/8"-Stekkers 7/8"-Bus

Een Heartbeat®-status-LED informeert lokaal en in drie kleuren over de huidige belasting, het slijtageniveau van de apparaten, alsook de resterende levensduur van de voeding. Via de digitale uitgangen worden alarmsignalen en informatie over het belastingsniveau en de levensduur doorgegeven.

De uiterst slanke bouwvorm van de Heartbeat®-voedingen maakt een schakelkastconstructie (IP20-behuizing) mogelijk die optimaal is afgestemd op de resources. Er zijn ook IP67-varianten verkrijgbaar voor de voeding van modules in decentrale structuren, direct op de plaats van het verbruik.

De bijzonderheden

  • 24 V, eenfasig
  • 91 W en 192 W (Power Boost max. 288 W)
  • bestand tegen kortsluiting met spanningspiek van 150%
  • reguleerbare uitgangsspanning
  • bijzonder geringe restrimpel van de uitgangsspanning
  • Heartbeat® biedt ondersteuning voor predictief onderhoud en Condition-Based Maintenance (Industry 4.0)