Veilige I/O-modules

Eenvoudig veiligheidstoepassingen realiseren met IO-Link

Veilige I/O-modules

De veilige I/O-modules van Balluff combineren de veiligheids- en de automatiseringstechniek via de IO-Link-technologie. Deze levert zowel sensor- als actuatorsignalen en kan ook worden gebruikt voor veiligheidstoepassingen. Met de universele interface is de integratie van industriële veiligheidstechniek eenvoudiger dan ooit.

IO-Link-modulen veiligheidstoepassingen

  • Geschikt voor veiligheidstoepassingen tot PLd/SIL2
  • Geringe onderhoudskosten in geval van storing vanwege continue diagnoses en eenvoudige vervanging van apparaten
  • Kostenbesparend door uniforme M12-aansluitkabels
  • Beperking van de stilstand dankzij onderhoud op afstand
  • Besparing van modules dankzij de mogelijkheid om machinefuncties te groeperen en te standaardiseren

Profisafe over IO-Link

  • Een infrastructuur voor automatiserings- en veiligheidstechniek tot PLe/SIL3 via IO-Link
  • Geringe onderhoudskosten in geval van storing door permanente diagnoses en eenvoudige vervanging van apparaten
  • Lagere kosten door uniforme M12-aansluitkabels
  • Verlaging van de benodigde IP-adressen
  • Gestandaardiseerd bedradingsconcept, veilige dichthoudinrichtingen direct aansluitbaar
  • Vrijwel elk Safety-Device aansluitbaar

CIP Veiligheids I/O Modules

  • Integratie, detectie en controle van veiligheidscomponenten in veilige toepassingen tot SIL3, Cat.4/PLe
  • Betrouwbare verwerking van veilige toepassingsgegevens
  • Aansluiting van eenkanaals- en tweekanaalsveiligheidsinrichtingen
  • geschikt voor het aansluiten van veiligheids- en standaardcomponenten
  • digitale uitgangen voor het aansturen tot 2A per dubbel kanaal
  • Ruimtebesparende montage op de machine
  • IP67 beschermingsklasse, TÜV en ODVA gecertificeerd
  • Zelfcontrolerende en diagnostische LED's

Veilig communiceren met Safety over IO-Link

De kern van Safety over IO-Link wordt bij Balluff gevormd door de Safety-Hub met Profisafe voor Profinet. Veiligheidsschakelaars, -sensoren, opto-elektronische beveiligingsvoorzieningen en ook veilige noodstopbedieningen kunnen snel worden gekoppeld. M12-standaardkabels voldoen voor het aansluiten van praktisch elk veilige veldapparaat.

De veilige communicatie met de besturing gebeurt via Profisafe voor Profinet. Het bijzondere daarbij: Voor het veiligheidsconcept van uw installatie hebt u alleen een infrastructuur nodig. Dat is voldoende voor het realiseren van industriële veiligheid. Met onze Safety-componenten wordt zo een systeem gebouwd dat in alle opzichten veilig is en waarop u kunt vertrouwen.

Eenvoudige integratie en besturing

De veilige I/O-modules werken wat betreft de installatiecommunicatie op hetzelfde niveau als de IO-Link-devices. Zo worden Safety-hub en de IO-Link-module voor veiligheidstoepassingen aangesloten op de IO-Link-poort van een reeds aanwezige standaard IO-Link-Master.

Bij Safety over IO-Link-modules worden ze vervolgens voor gebruik centraal ingesteld via de besturing. Op de Safety-hub zelf kunnen via twaalf veilige ingangen en twee veilige uitgangen verschillende veiligheidscomponenten worden aangesloten, zoals veiligheidssensoren, veiligheidsschakelaars, veilige dichthoudinrichtingen of noodstoppen. Niet alleen van Balluff, maar ook van andere producenten - en dat allemaal met een M12-standaardkabel.

De IO-Link-modules met galvanische scheiding voor veiligheidstoepassingen worden aangestuurd door een voorgeschakelde, veilige logische eenheid.

Veilige signaalverwerking

Met de Profisafe over IO-Link-module kunt u alle signalen, zoals signalen van schakelcontacten of OSSD-signalen, veilig verwerken. Deze bewaakt de aangesloten sensoren, stuurt de status daarvan naar de bovenliggende Profisafe-besturing en kan vervolgens aangesloten actuatoren veilig uitschakelen. Ook kunnen eenvoudige standaardsensoren en -actuatoren worden gekoppeld aan onze Safety-hub. De gebruikte IO-Link-Master is een niet-veiligheidsgericht standaardapparaat. Dat betekent: veiligheidsgerelateerde signalen worden door de Master en via alle tussenliggende niveaus naar het besturingsniveau getunneld en pas daar verwerkt. Hiervoor kunnen eventueel ook al aanwezige IO-Link-Masters worden gebruikt, zodat u extra kosten bespaart.

Foutenvrije verbinding waarborgen

Binnen systemen geldt: Hoe lichter de bekabeling, hoe kleiner het aantal fouten. Verbindingsconcepten met IO-Link bieden u eenvoudige M12-aansluiting en met drie- of vierpolige connectoren. Deze eenvoudige verbinding maakt Safety over IO-Link mogelijk, ook bij het realiseren van de machineveiligheid. Bovendien bespaart u geld met Safety over IO-Link: het aanleggen van de verbinding verloopt snel, heeft weinig materiaal nodig en is gegarandeerd zonder fouten.

Totale kosten verlagen door Safety over IO-Link

Met Safety over IO-Link benut u verder ook alle voordelen van IO-Link. Want het concept verenigt veiligheid en automatisering in één systeem. Ook de veilige I/O-modules met galvanische scheiding kunt u aanbrengen in de bestaande IO-Link-topologie. Bovendien profiteert u van het besparingspotentieel dat IO-Link biedt tijdens de gehele levensduur van uw machine.

Opstellingsruimte van de machine beperken

De intelligente uitbreiding van IO-Link met veiligheidsfuncties maakt eenvoudige en veilige opbouw van het systeem mogelijk. U bespaart bij het aanleggen van de kabels, en u hebt een kleinere schakelkast en een kleinere opstellingsruimte voor de machine nodig. Een ander pluspunt: onze Safety-hubs met Profisafe kunnen comfortabel worden geïntegreerd. In bepaalde gevallen kan een afzonderlijke hub zelfs geheel achterwege worden gelaten. Want met de Safety-hub kunnen ook signalen van binaire standaardsensoren worden gebundeld.

Machinecapaciteit verhogen met minimale uitbreiding

Met Safety over IO-Link kan de bestaande netwerktopologie comfortabel worden uitgebreid. Want veilige I/O-modules met Profisafe voor Profinet maken aansluiting van zowel veiligheids- als ook van standaardcomponenten mogelijk. Daardoor blijft de functionaliteit van uw systeem behouden. En blijft de veiligheid gewaarborgd. Dankzij deze uitstekende schaalbaarheid verhoogt u in een handomdraai de capaciteit van uw installatie, want beide topologieën zijn met succes gecombineerd.

Installaties tot de laatste minuut flexibel ombouwen

Dankzij de standaardisering van topologie en Safety-componenten kunt u uw applicatie te allen tijde eenvoudig en snel aanpassen op gewijzigde omstandigheden. Zo voldoet u niet alleen aan de veiligheidsvereisten voor volgens standaarden en normen - u bent ook flexibel tot de laatste minuut. U realiseert de wensen van uw klanten op betrouwbare wijze en u levert de machines binnen de gestelde termijn.