Reflectoren en reflexfolie
Reflectoren, glasvezel, optiek
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718094.png)
Verkrijgbaar in:
49 versies
De juiste reflector voor elke omgeving: onze ronde en rechthoekige reflectoren, alsook de reflexfolie zijn bestand tegen hitte en chemicaliën. De reflectoren zijn geschikt voor rood, wit en infrarood licht en lasertoepassingen.
Reflectoren en reflexfolie van Balluff functioneren optimaal in combinatie met onze opto-elektronische sensoren. U hebt de keuze uit verschillende formaten en bevestigingsmogelijkheden, zodat ze precies afgestemd zijn op het gebruik voor uw toepassing.
De bijzonderheden
- nauwkeurig en robuust
- eenvoudige bevestiging door plakken of schroeven
- verschillende bouwvormen
- hoogwaardige materialen
- homogene optische eigenschappen
Beschikbaarheid
49 versies
Bestelcode | Prijs | Werkingsprincipe | Uitvoering | Afmeting | Actief vlak | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM00WFBOS R-7-0,25 |
8.19 EUR | Reflector BOS | Reflectiefolie, micropyramiden | 50 x 250 x 0.5 mm | 125.0 cm² | |
![]() BAM00WLBOS R-9 |
13.76 EUR | Reflector BOS | Kubushoek 4 mm | 51 x 61 x 8 mm | 22.6 cm² | |
![]() BAM0331BAM RF-XO-026-S012/40-PM-AS |
9.45 EUR | Reflector BOS | Kubushoek 4 mm | 35 x 42 x 8.6 mm | 9.6 cm² | |
![]() BAM01HABOS R-42 |
8.93 EUR | Reflector BOS | Kubushoek 0.9 mm | Ø 19 x 14.6 mm | 1.9 cm² | |
![]() BAM00UYBOS R-22 |
17.22 EUR | Reflector BOS | Kubushoek 1.2 mm | 51 x 61 x 7.5 mm | 22.6 cm² | |
![]() BAM01H9BOS R-41 |
12.18 EUR | Reflector BOS | Kubushoek 1.2 mm | 10 x 40 x 3.7 mm | 1.4 cm² | |
![]() BAM00UKBOS R-1 |
11.03 EUR | Reflector BOS | Kubushoek 4 mm | Ø 84 x 7.3 mm | 50.9 cm² | |
![]() BAM00ULBOS R-11 |
17.85 EUR | Reflector BOS | Kubushoek 4 mm | 84 x 84 x 9.1 mm | 63.7 cm² | |
![]() BAM00UMBOS R-12 |
15.23 EUR | Reflector BOS | Kubushoek 0.9 mm | 14 x 23 x 4.9 mm | 1.7 cm² | |
![]() BAM00UNBOS R-13 |
14.39 EUR | Reflector BOS | Kubushoek 1.2 mm | 25 x 5.5 mm | 3.3 cm² |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.