Industrieel RFID-systeem BIS L
Het antwoord voor eenvoudige identificatietaken
![Industrieel RFID-systeem BIS L](/images-2/containers/assets/products/rfid/bis-l-lf/rfid-bis-l-lf.jpg/340dcdf76c181ee2a91a83b985b55869.jpg)
Onze laagfrequente RFID-systemen (RFID BIS L) zijn geschikt voor toepassingen waarbij de nadruk ligt op identificatie, en dataverwerking een ondergeschikte rol speelt.
Voor de tracering is bijvoorbeeld vaak maar één ID (alleen-lezen) vereist. De 125-kHz-systemen functioneren betrouwbaar tot een bereik van 100 mm en gedragen zich relatief neutraal met betrekking tot materialen zoals water, textiel, hout en aluminium.
De belangrijkste voordelen
- opslagruimte van datadrager is maximaal 192 byte
- overdracht van kleine hoeveelheden data
- overzichtelijke portfolio van datadragers
- voor toepassing onder minder zware omstandigheden
- eenduidige, unieke ID van 5 byte, alleen leesbaar
- alleen-lezen-datadragers beschikbaar (beveiliging tegen manipulatie)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717966.png)
LF-datadrager (125 kHz)
- ronde datadragers met verschillende grootten: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
- glazen datadragers van 13 × 3 mm, die bestand zijn tegen chemische stoffen
- datadragers van 3 of 5 byte (alleen-lezen) of 192 byte (lezen-schrijven)
- Montagemogelijkheden: vastplakken of schroeven
- alleen-lezen-datadragers zijn leverbaar in twee varianten: met een vaste, unieke ID van 5 byte voor eenmalig gebruik of programmeerbaar met 3 byte aan specifieke, door de klant in te stellen gegevens
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717982.png)
LF-lees-/schrijfkop en antenn. (125 kHz)
- robuuste behuizingen tot beschermingsniveau IP67 waarborgen een betrouwbare toepassing onder zware omstandigheden
- het bereik is afhankelijk van de toegepaste combinatie van lees-/schrijfkop en datadrager (zie gegevensblad van desbetreffende lees-/schrijfkop)
- aansluiting via M12-connectoren, kabellengte tot 50 m
- vlakke bouwvormen verkrijgbaar
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717951.png)
LF-processoren (125 kHz)
- perfecte elektromagnetische compatibiliteit door de robuuste, spuitgietzinken behuizing
- goed toegankelijke aansluitingen aan de voorzijde
- variabel bevestigingsconcept voor eenvoudige montage aan DIN-rails of profiel
- LCD-display en drukknoppen voor eenvoudige inbedrijfstelling
- status van elke lees-/schrijfkop wordt aangegeven door twee LED's vlakbij de processor
- geïntegreerde IO-Link-hoofdpoort voor de aansluiting van sensoren en actuatoren met IO-Link-functionaliteit
- webserver voor eenvoudige statusbewaking op afstand
- functiebouwstenen van een groot aantal fabrikanten van gangbare besturingssystemen voor snelle inzetbaarheid
- geïntegreerde 2-poorts Ethernet-switch voor lijn- en ringtopologie
- klein en compact (172 × 48 × 62 mm)
- USB-interface voor snelle inbedrijfstelling zonder busverbinding
- BIS Cockpit: de parameters van de lees-/schrijfkoppen kunnen, onafhankelijk van de interface, worden ingesteld met een op een pc geïnstalleerd hulpprogramma
- stroomvoorziening via robuuste 7/8 inch stekker voor gebruik in zware industriële omstandigheden