- Hogedrukbestendige inductieve sensoren
- Hygiënische inductieve sensoren
- Inductieve Factor 1-sensoren
- Inductieve Namur-sensoren
- Inductieve afstandssensoren
- Inductieve geheel metalen sensoren
- Inductieve lengtemeetsystemen
- Inductieve ring- en slangsensoren
- Inductieve standaardsensoren
- Lasbestendige inductieve sensoren
- Magneetveldbestendige inductieve sensoren
- Snelle inductieve positiemeetsystemen
- Temperatuurbestendige inductieve sensoren
Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgeving
Inductieve sensoren
Verkrijgbaar in:
40 versies
Voor alle Ex-zones kunt u bij ons inductieve sensoren krijgen. Het toepassingsgebied van deze slijtvaste schakelaars loopt van zones 2/22, waarin een explosiegevaarlijke situatie slechts zelden voorkomt (categorie 3G/3D), tot zones 0/20, waarin het explosiegevaar het hoogst is.
Onze veelzijdige sensorvarianten staan garant voor een breed toepassingsgebied, zodat ze aan de meest uiteenlopende eisen kunnen voldoen. Onze omvangrijke portfolio omvat onder meer hogedrukbestendige sensoren tot 500 bar en sensoren met een uitgebreid temperatuurbereik. Bovendien zijn ze verkrijgbaar in verschillende modellen. Het bijpassende toebehoren, zoals NAMUR-scheidingsschakelversterkers en aansluitkabels, is vanzelfsprekend ook bij ons verkrijgbaar.
De bijzonderheden
- voor de zones: 0, 1, 2, 20, 21 en 22
- hogedrukbestendig tot 500 bar
- voor gebruik bij de meest uiteenlopende temperaturen
- met bijpassende NAMUR-scheidingsschakelversterkers
- contactloos en dus slijtvast
- bestand tegen het medium
- ongevoelig voor vervuiling
Beschikbaarheid
40 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Interface | Reikwijdte | Schakelfrequentie | Behuizingsmateriaal | Aansluiting | Goedkeuring / conformiteit | Inbrengen | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES02ZWBES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX |
47.04 EUR | Ø 18 x 46 mm | NAMUR | 8 mm | 400 HZ | Messing, nikkelvrij gecoat | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSUit, WEEE, CCC Ex | vlak | |
BES02ZRBES G06MD-GNX10B-EV02-EEX |
45.99 EUR | Ø 6.5 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 HZ | Messing, nikkelvrij gecoat | Kabel, 2,00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSUit, WEEE | vlak | |
BES02ZTBES M08MD-GNX10B-EV02-EEX |
44.73 EUR | Ø 8 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 HZ | Messing, nikkelvrij gecoat | Kabel, 2,00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSUit, WEEE, CCC Ex | vlak | |
BES02ZUBES M12ME-GNX40B-S04G-EEX |
41.79 EUR | Ø 12 x 45 mm | NAMUR | 4 mm | 700 HZ | Messing, nikkelvrij gecoat | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSUit, WEEE, CCC Ex | vlak | |
BES02ZZBES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX |
62.79 EUR | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 20 mm | 200 HZ | PPE PPS | Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSUit, WEEE, CCC Ex | vlak | |
BES0300BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX |
69.2 EUR | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 35 mm | 100 HZ | PPE PPS | Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSUit, WEEE, CCC Ex | niet vlak | |
BES05M4BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF |
111.3 EUR | Ø 18 x 57 mm | PNP Maakcontact (NO) | 5 mm | 180 HZ | Edelstaal | Kabel, 2 m, PUR | CE, IECEx, ATEX, WEEE | vlak | |
BES05NHBES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA |
139.76 EUR | Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | Edelstaal | Kabel, FEP | CE, IECEx, ATEX, WEEE | vlak | ||
BHS004KBES 516-300-S315-S4-N |
165.38 EUR | Ø 12 x 56 mm | NAMUR | 1.5 mm | 1000 HZ | Edelstaal | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, CCC Ex, IECEx, ATEX, WEEE | vlak | |
BHS004LBES 516-300-S318-S4-N |
165.38 EUR | Ø 12 x 56 mm | NAMUR | 1.5 mm | 1000 HZ | Edelstaal | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, CCC Ex, IECEx, ATEX, WEEE | vlak |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.