- Hogedrukbestendige inductieve sensoren
- Hygiënische inductieve sensoren
- Inductieve Factor 1-sensoren
- Inductieve Namur-sensoren
- Inductieve afstandssensoren
- Inductieve geheel metalen sensoren
- Inductieve lengtemeetsystemen
- Inductieve ring- en slangsensoren
- Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgeving
- Inductieve standaardsensoren
- Lasbestendige inductieve sensoren
- Snelle inductieve positiemeetsystemen
- Temperatuurbestendige inductieve sensoren
Magneetveldbestendige inductieve sensoren
Inductieve sensoren
Verkrijgbaar in:
79 versies
Voor de toepassing in een gebied met krachtige elektromagnetische velden zoals lasinstallaties en installaties voor inductieharden zijn onze magneetveldbestendige inductieve sensoren BES ideaal geschikt. Ze zijn ongevoelig voor magneetvelden, die bij elektrische lasstromen tot 25 kA ontstaan. Dankzij de extra keramische bekleding zijn ze bestand tegen metaalspatten, slakken en verbrandingsresten. En werken op elk toepassingsgebied uiterst nauwkeurig. Dankzij hun extreem robuuste ontwerp blijven de onderhoudskosten beperkt en stijgt de beschikbaarheid van het systeem.
De bijzonderheden
- extreem robuust
- magneetveldtest
- lasspatbestendig
- bestand tegen abrasieve media en reinigingsmiddelen
- verschillende modellen en afmetingen
Beschikbaarheid
79 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Interface | Reikwijdte | Schakelfrequentie | Behuizingsmateriaal | Aansluiting | Goedkeuring / conformiteit | Inbrengen | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0223BES Q40KFU-PSC40E-S04G |
81.48 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP Maakcontact (NO) | 40 mm | 100 HZ | PBT | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | niet vlak | |
BES0224BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011 |
102.38 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | 25 mm | 1000 HZ | PBT | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | cULus, CE, UKCA, WEEE | eenzijdig vlak | |
BES02J9BES 516-326-S4-CW |
102.38 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Maakcontact (NO) | 5 mm | 500 HZ | Messing, gecoat, PTFE | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | cULus, CE, UKCA, WEEE | vlak | |
BES02JABES 516-326-S4-W |
112.25 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Maakcontact (NO) | 5 mm | 200 HZ | Messing, gecoat, PTFE | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | cULus, CE, UKCA, WEEE | vlak | |
BES02KCBES M18MI-PSC70B-S04G-W |
70.35 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Maakcontact (NO) | 7 mm | 50 HZ | Messing, gecoat, PTFE | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | vlak | |
BES02JZBES M12MF1-PSC30A-S04G-W |
66.26 EUR | Ø 12 x 50 mm | PNP Maakcontact (NO) | 3 mm | 2000 HZ | Messing, gecoat, PTFE | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | vlak | |
BES021ABES Q40KFU-PAC25E-S04G |
89.57 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | 25 mm | 250 Hz | PBT | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | cULus, CE, UKCA, WEEE | niet vlak | |
BES021HBES Q40KFU-PAC35E-S04G |
89.57 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | 35 mm | 250 Hz | PBT | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | niet vlak | |
BES021MBES Q40KFU-PAC40E-S04G |
93.56 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | 40 mm | 100 HZ | PBT | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | niet vlak | |
BES021PBES Q40KFU-PSC15A-S04G |
95.97 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP Maakcontact (NO) | 15 mm | 400 HZ | PBT | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | vlak |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.