- Hogedrukbestendige inductieve sensoren
- Hygiënische inductieve sensoren
- Inductieve Factor 1-sensoren
- Inductieve Namur-sensoren
- Inductieve afstandssensoren
- Inductieve lengtemeetsystemen
- Inductieve ring- en slangsensoren
- Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgeving
- Inductieve standaardsensoren
- Lasbestendige inductieve sensoren
- Magneetveldbestendige inductieve sensoren
- Snelle inductieve positiemeetsystemen
- Temperatuurbestendige inductieve sensoren
Inductieve geheel metalen sensoren
Inductieve sensoren
Verkrijgbaar in:
50 versies
De bijzonder bestendige inductieve geheel metalen sensoren BES van Balluff zijn speciaal ontwikkeld voor de toepassing onder zeer ruwe omstandigheden. Behuizing en sensorfront zijn van roestvast staal. Het robuuste actieve oppervlak is bestand tegen stoten, mechanische belastingen en abrasieve media. Voor het gebruik in lastoepassingen zijn bovendien varianten met PTFE- en keramische bekleding tegen lasspatten leverbaar. Dankzij de extreme bestendigheid van onze sensoren kunt u uw onderhoudskosten reduceren; en zo de beschikbaarheid van uw installatie verbeteren.
De bijzonderheden
- extreem robuust
- grote schakelafstand
- Factor 1-sensoren en selectieve sensor (ferro/non-ferro)
- bestand tegen abrasieve media en reinigingsmiddelen
- verschillende modellen en afmetingen
Beschikbaarheid
50 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Interface | Reikwijdte | Schakelfrequentie | Behuizingsmateriaal | Aansluiting | Goedkeuring / conformiteit | Inbrengen | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0511BES M12EI-PSC40N-S04G-S |
88.31 EUR | Ø 12 x 65 mm | PNP Maakcontact (NO) | 4 mm | 70 HZ | Edelstaal | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | vlak | |
BES02N5BES M08EH1-PSC20B-S04G-S |
91.58 EUR | Ø 8 x 65 mm | PNP Maakcontact (NO) | 2 mm | 750 HZ | Edelstaal | Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | vlak | |
BES02N6BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01 |
91.58 EUR | Ø 8 x 65 mm | PNP Maakcontact (NO) | 2 mm | 750 HZ | Edelstaal, gecoat, PTFE | Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | vlak | |
BES02NCBES M12EI-PSC40B-S04G-S01 |
92.51 EUR | Ø 12 x 65 mm | PNP Maakcontact (NO) | 4 mm | 500 HZ | Edelstaal, gecoat, PTFE | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | vlak | |
BES02NKBES M18EI-PSC72B-S04G-S01 |
110.57 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Maakcontact (NO) | 7.2 mm | 350 HZ | Edelstaal, gecoat, PTFE | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | vlak | |
BES02WCBES M12EF1-NSC10F-S04G-S |
123.27 EUR | Ø 12 x 60 mm | NPN Maakcontact (NO) | 10 mm | 350 HZ | Edelstaal | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, cULus, WEEE | niet vlak | |
BES02WEBES M12EF1-PSC10F-S04G-S |
88.31 EUR | Ø 12 x 60 mm | PNP Maakcontact (NO) | 10 mm | 350 HZ | Edelstaal | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, cULus, WEEE | niet vlak | |
BES02WFBES M12EG1-NSC60Z-S04G-S11 |
88.31 EUR | Ø 12 x 60 mm | NPN Maakcontact (NO) | 6 mm | 400 HZ | Edelstaal | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, cULus, WEEE | quasi vlak | |
BES02WHBES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11 |
88.31 EUR | Ø 12 x 60 mm | PNP Maakcontact (NO) | 6 mm | 400 HZ | Edelstaal | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, cULus, WEEE | quasi vlak | |
BES02Y0BES M18EF1-NSC20F-S04G-S |
106.47 EUR | Ø 18 x 63.5 mm | NPN Maakcontact (NO) | 20 mm | 200 HZ | Roestvrij staal (1.4305) | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, cULus, WEEE | niet vlak |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.