- Hogedrukbestendige inductieve sensoren
- Inductieve Factor 1-sensoren
- Inductieve Namur-sensoren
- Inductieve afstandssensoren
- Inductieve geheel metalen sensoren
- Inductieve lengtemeetsystemen
- Inductieve ring- en slangsensoren
- Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgeving
- Inductieve standaardsensoren
- Lasbestendige inductieve sensoren
- Magneetveldbestendige inductieve sensoren
- Snelle inductieve positiemeetsystemen
- Temperatuurbestendige inductieve sensoren
Hygiënische inductieve sensoren
Inductieve sensoren
Verkrijgbaar in:
9 versies
Onze hygiënische inductieve sensoren zijn extreem bestand tegen abrasieve en agressieve media: de markeringen zijn bestand tegen abrasie en chemicaliën. De lichtindicaties zijn beschermd tegen beschadiging en de constructie van de behuizing is geoptimaliseerd voor een betrouwbare reiniging, zodat ook uw productie niet verontreinigd raakt. Voor toepassing in extreem agressieve omgevingen zijn varianten van volledig PTFE leverbaar.
De bijzonderheden
- speciaal roestvast staal zoals 1.4404, 1.4571
- hoge chemische bestendigheid
- hoge beschermingsgraad IP67 tot IP69K
- verhoogd temperatuurbereik leverbaar
- certificeringen Ecolab, FDA beschikbaar
- betrouwbare reiniging (CIP)
- verschillende modellen en afmetingen
Beschikbaarheid
9 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Interface | Reikwijdte | Schakelfrequentie | Behuizingsmateriaal | Aansluiting | Goedkeuring / conformiteit | Inbrengen | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0437BES M18EI-PSC80B-S04G-L01 |
77.28 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Maakcontact (NO) | 8 mm | 700 HZ | Roestvrij staal (1.4404) | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | vlak | |
BES0433BES M12EE-PSC40B-S04G-L01 |
64.58 EUR | Ø 12 x 45 mm | PNP Maakcontact (NO) | 4 mm | 2000 HZ | Roestvrij staal (1.4404) | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | vlak | |
BES0438BES M18EI-POC80B-S04G-L01 |
77.28 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Verbreekcontact (NC) | 8 mm | 700 HZ | Roestvrij staal (1.4404) | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | cULus, CE, UKCA, Ecolab, WEEE | vlak | |
BES0443BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01 |
61.01 EUR | Ø 12 x 54.5 mm | PNP Maakcontact (NO) | 4 mm | 400 HZ | Roestvrij staal (1.4571) | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | niet vlak | |
BES0444BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 |
61.01 EUR | Ø 12 x 50 mm | PNP Maakcontact (NO) | 2 mm | 800 HZ | Roestvrij staal (1.4571) | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | vlak | |
BES0432BES M12EE-POC40B-S04G-L01 |
64.58 EUR | Ø 12 x 45 mm | PNP Verbreekcontact (NC) | 4 mm | 2000 HZ | Roestvrij staal (1.4404) | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | vlak | |
BES0441BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01 |
73.29 EUR | Ø 18 x 45 mm | PNP Maakcontact (NO) | 5 mm | 500 HZ | Roestvrij staal (1.4571) | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | vlak | |
BAW005YBAW M30EE-ICD10B-S04G-L01 |
294.32 EUR | Ø 30 x 44.5 mm | Analoog, stroom 4...20 mA dalend bij benadering | 2...10 mm | Edelstaal | Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | vlak | ||
BES0434BES M12EI-POC40B-S04G-L01 |
64.58 EUR | Ø 12 x 65 mm | PNP Verbreekcontact (NC) | 4 mm | 1000 HZ | Roestvrij staal (1.4404) | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | cULus, CE, UKCA, Ecolab, WEEE | vlak |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.