Inductieve naderingsschakelaars
Inductieve sensoren
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717911.png)
Verkrijgbaar in:
25 Serie
Balluff biedt een breed assortiment inductieve naderingsschakelaars voor verschillende toepassingen en industrieën. Standaard, hogedrukbestendig, hygiënisch/afwasbestendig, factor 1, magneetbestendig, lasbestendig, temperatuurbestendig, explosieveilig of NAMUR: dankzij de verschillende behuizingsmaterialen en afdichtingsmethoden vindt u in ons assortiment gegarandeerd het juiste product voor uw individuele toepassing. We bieden verschillende ontwerpen, behuizingsdiameters en draadmaten voor eenvoudige integratie in een breed scala aan situaties en voor geoptimaliseerde oplossingen, zelfs als de ruimte beperkt is.
De wereldwijd gebruikte technologie heeft een optimale prijs-prestatieverhouding en kan geleverd worden in korte levertijden, zelfs voor grote hoeveelheden.
Verhoog de beschikbaarheid van uw systemen en verlaag tegelijkertijd de onderhouds- en opslagkosten met inductieve naderingsschakelaars van Balluff.
De speciale kenmerken
- Stekker- of kabelaansluiting
- Cilindrische en diverse rechthoekige ontwerpen
- Varianten voor DC-3/4-draad, IO-Link en DC, AC en AC/DC-2-draad
- Verzonken en niet-verzonken sensoren
- Korte en lange uitvoeringen
- Met en zonder vaste aanslag
- Hogedrukbestendige sensoren tot 500 bar
- Sensoren voor hoge temperaturen tot 230 °C
- Sensoren met hoge chemische bestendigheid en een hoge beschermingsgraad tot IP69K
- Magneetveldbestendige sensoren
- Lasvaste sensoren
- Factor 1-sensoren of NAMUR-sensoren
25 Serie
Serie | Style | Range Sn max. | Switching function | Switching output | Connection type | Installation | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() S-BES M SCilindrische versie |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 30 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Balans, NPN, PNP, PNP/NPN/balans | Kabel, Kabel met connector, Connectoren | vlak, niet vlak, quasi vlak | |
![]() S-BES G SCilindrische uitvoering zonder schroefdraad |
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 | 5 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector, Connectoren | vlak, niet vlak | |
![]() S-BES M MCilindrische miniatuurversie |
M12x1, M8x1, M4x0.5, M5x0.5 | 6 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector, Connectoren | vlak, niet vlak | |
![]() S-BES Q26 SVierkante versie met 26 mm hoogte |
26x26 | 10 mm | Maakcontact (NO) | gepoold, PNP | Kabel met connector, Connectoren | vlak | |
![]() S-BES Q40 SVierkante uitvoering met 40 mm hoogte |
40x40 | 40 mm | Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | NPN, PNP | Schroefklemmen, Connectoren | vlak, niet vlak | |
![]() S-BES Q80 SVierkante uitvoering met 80 mm hoogte |
80x80 | 50 mm | Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | NPN, gepoold, PNP | Schroefklemmen, Connectoren | vlak, niet vlak | |
![]() S-BES Q MVierkante compacte uitvoering |
8x8, 5x5 | 3 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | NPN, PNP, PNP/NPN/balans | Kabel, Kabel met connector, Connectoren | vlak | |
![]() S-BES R SKubische uitvoering |
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 | 8 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector, Connectoren | vlak, niet vlak | |
![]() S-BES M F1Factor 1 in cilindrische uitvoering |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Maakcontact (NO) | NPN, PNP | Connectoren | vlak, niet vlak | |
![]() S-BES Q40 F1Factor 1 in vierkante uitvoering met 40 mm hoogte |
40x40 | 40 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | NPN, PNP | Connectoren | vlak, niet vlak, eenzijdig vlak | |
![]() S-BES R F1Factor 1 in kubusvormige uitvoering met doorgangsgaten |
32x20x8 | 5 mm | Maakcontact (NO) | PNP | Kabel met connector | vlak | |
![]() S-BES M HTCilindrische uitvoering voor temperatuurbestendige toepassingen |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 15 mm | Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector, Connectoren | vlak, niet vlak | |
![]() S-BES Q12 HTVierkante versie met 12 mm hoogte voor temperatuurbestendige toepassingen |
12x12 | 4 mm | Maakcontact (NO) | PNP | Kabel | vlak | |
![]() S-BES Q40 HTVierkante uitvoering met 40 mm hoogte voor temperatuurbestendige toepassingen |
40x40 | 25 mm | Maakcontact (NO) | Voor schakelversterker, PNP | Connectoren | niet vlak | |
![]() S-BES Q8 HTVierkante uitvoering met 8 mm hoogte voor temperatuurbestendige toepassingen |
8x8 | 2 mm | Maakcontact (NO) | PNP | Kabel | vlak | |
![]() S-BES M MFCilindrische uitvoering voor toepassingen die bestand zijn tegen magnetische velden |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | NPN, PNP | Connectoren | vlak, niet vlak, quasi vlak | |
![]() S-BES Q40 MFVierkante uitvoering met 40 mm hoogte voor magneetveldbestendige toepassingen |
40x40 | 40 mm | Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | PNP | Connectoren | vlak, niet vlak, eenzijdig vlak | |
![]() S-BES R MFKubieke uitvoering voor magneetveldbestendige toepassingen |
32x20x8 | 7 mm | Maakcontact (NO) | PNP | Kabel, Kabel met connector | vlak | |
![]() S-BES M PCilindrische uitvoering voor hogedrukbestendige toepassingen |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 40 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector, Connectoren, Draden | vlak, niet vlak, quasi vlak | |
![]() S-BES M FMCilindrische uitvoering met volledig metalen behuizing |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 8 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | NPN, PNP | Connectoren | vlak | |
![]() S-BES M HCilindrische uitvoering voor hygiënische toepassingen |
M18x1, M12x1 | 8 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | PNP | Connectoren | vlak, niet vlak | |
![]() S-BES G EXCilindrisch ontwerp zonder schroefdraad voor explosiegevaarlijke omgevingen |
D6.5 | 1 mm | Kabel | vlak | |||
![]() S-BES M EXCilindrische uitvoering voor omgevingen met explosiegevaar |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 15 mm | Maakcontact (NO) | PNP | Kabel, Connectoren | vlak, niet vlak | |
![]() S-BES Q40 EXVierkante uitvoering met 40 mm hoogte voor explosiegevaarlijke omgevingen |
40x40 | 35 mm | Connectoren | vlak, niet vlak | |||
![]() S-BES SPSpeciale uitvoering |
2 mm | Maakcontact (NO) | PNP/NPN | Connectoren | vlak |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.