- Contrastsensoren
- Diffuse sensor achtergrondonderdrukking
- Diffuse sensoren
- Diffuse sensoren en fotocellen
- Gevorkte lichtbarrières in plastic behuizing
- Kleurensensoren
- Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- Lichtbanden
- Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- Lichtschermen
- Luminescentiesensoren
- Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Micromote - optische sensorkoppen
- Optische raamsensoren
- Opto-elektronische afstandssensoren
- Retroreflex fotocellen
- Vorksensoren in metalen behuizing
- Zender-ontvanger-sensoren
Hoeksensoren
Opto-elektronische sensoren
Verkrijgbaar in:
27 versies
Hoeksensoren BWL van Balluff zijn een consequente doorontwikkeling van de vorksensoren voor veeleisende toepassingen. Het speciale model van de behuizing en de stralengeometrie maken het benaderen en detecteren van objecten uit nagenoeg alle richtingen mogelijk.
Varianten met een rood licht en laser garanderen talloze gebruikers scenario's: bij de toevoercontrole van platte en grote objecten, evenals bij het tellen en registreren van objecten met een complexe aanvoer en bij talloze andere toepassingen in veeleisende industrie-omgevingen.
De inbouw is ook bij ongunstige ruimtelijke omstandigheden heel eenvoudig: De zender en de ontvanger staan vast op elkaar gericht wat omslachtige houders voor de bevestiging overbodig maakt . Maar dat is nog niet alles. Ook het tijdrovende instellen komt te vervallen.
De bijzonderheden
- ideaal geschikt voor elke toepassing dankzij verschillende lichtsoorten (roodlicht, infrarood, laser)
- robuuste metalen behuizing
- uiterst flexibele montage dankzij hoekmodel
- hoge optische resolutie en herhalingsnauwkeurigheid
- identieke mechanische en optische as
- hoge procesbetrouwbaarheid, omdat zender en ontvanger vast op elkaar zijn uitgericht
- tijdrovende instellen komt te vervallen
- grote keuze uit verschillende vormen en afmetingen
Beschikbaarheid
27 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Aansluiting | Interface | Lichtsoort | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BWL0001BWL 110110D-I011-S49 |
247.8 EUR | 12 x 150 x 159 mm | Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Infrarood | |
BWL0003BWL 110110D-L011-S49 |
271.01 EUR | 12 x 150 x 159 mm | Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Rood licht | |
BWL0005BWL 110110D-R011-S49 |
210.53 EUR | 12 x 150 x 159 mm | Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Rood licht | |
BWL000CBWL 4040D-L011-S49 |
207.06 EUR | 10 x 75 x 84 mm | Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Rood licht | |
BWL000FBWL 4040D-R011-S49 |
145.32 EUR | 10 x 75 x 84 mm | Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Rood licht | |
BWL000HBWL 4040D-R012-S49 |
145.32 EUR | 10 x 75 x 84 mm | Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig | NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Rood licht | |
BWL000JBWL 4040D-R013-S49 |
182.6 EUR | 10 x 75 x 84 mm | Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Rood licht | |
BWL000LBWL 5454D-I011-S49 |
187.32 EUR | 10 x 90 x 99 mm | Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Infrarood | |
BWL000NBWL 5454D-L011-S49 |
211.68 EUR | 10 x 90 x 99 mm | Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Rood licht | |
BWL000RBWL 5454D-R011-S49 |
151.2 EUR | 10 x 90 x 99 mm | Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Rood licht |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.