- Contrastersensoren
- Doorlopende daklichten en lichtroosters
- Kleurensensoren
- Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- Luminescentie sensoren
- Micromote - optische sensorkoppen
- Optische afstandssensoren
- Optische raamsensoren
- Reflectielichtbarrières
- Vorkvormige lichtbarrières en schuine lichtbarrières
- Zender-ontvanger-sensoren
Lichtschakelaar
Opto-elektronische sensoren
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717985.png)
Verkrijgbaar in:
17 Serie
Ons brede assortiment diffuse sensoren biedt u economische oplossingen als u contrastverschillen betrouwbaar wilt detecteren. Deze diffuse sensoren detecteren objecten afhankelijk van hun oppervlak, kleur en materiaal. Hun scanbereik hangt af van de grootte, vorm, kleur en aard van het reflecterende objectoppervlak.
De zender en ontvanger zitten in één behuizing, waardoor de diffuse sensoren eenvoudig te installeren en uit te lijnen zijn dankzij hun goed zichtbare lichtstraal.
Afhankelijk van de toepassing kiest u het juiste type licht. Afhankelijk van het type bieden onze diffuse sensoren u zeer zichtbaar rood licht, onzichtbaar infrarood licht of zeer nauwkeurig laserlicht dat ideaal is voor het detecteren van kleine onderdelen.
We raden diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking aan voor kleuronafhankelijke en oppervlakte-onafhankelijke detectie. Ze werken met rood licht of laserrood licht, wat ideaal is voor het detecteren van kleine onderdelen. Hun scangedrag is vrijwel constant, zelfs bij verschillende reflectiegraden.
De speciale eigenschappen
- Ideaal voor het detecteren van contrastverschillen - afhankelijk van oppervlak, kleur en materiaal
- voor diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking: betrouwbare objectdetectie met verschillende bereiken, vrijwel onafhankelijk van oppervlak, kleur en materiaal
- Kosteneffectief en eenvoudig te monteren en uit te lijnen dankzij de goed zichtbare lichtstraal
- korter bereik vergeleken met retro-reflectieve en zender-ontvanger sensoren
- Installatie van slechts één elektrisch apparaat
- Lichtscanners met blauw licht voor perfecte detectie van moeilijk te herkennen objecten
Productgids voor objectherkenning
Vertel ons wat je eisen zijn en wij vertellen je welk product je nodig hebt!
17 Serie
Serie | Style Housing | Range max. | Switching function | Interface | Light type | Connection type | Aansluiting 01, bouwvorm | Cable jacket, material | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() S-BOS 21M DKubische diffuse sensoren met verschillende lichtsoorten |
blokvormig | 2000 mm | Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN/balans, NPN, PNP | Infrarood, Rood licht | Connectoren | M12x1 | ||
![]() S-BOS 23K DKubische diffuse sensoren met verschillende lichtsoorten voor washdown |
blokvormig | 5000 mm | Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP/NPN, NPN, PNP | Rood licht | Connectoren | M12x1 | ||
![]() S-BOS 26K DKubieke diffuse sensoren met verschillende lichtsoorten tot 25 m bereik |
blokvormig | 600 mm | Maakcontact (NO) | NPN, PNP | Infrarood, Rood licht | Connectoren | M12x1 | ||
![]() S-BOS 50K DKubische diffuse sensoren met verschillende soorten licht tot 60 m bereik |
blokvormig | 3500 mm | Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | PNP | Rood licht | Connectoren | M12x1 | ||
![]() S-BOS 5K DGoedkope en kleine instapversie van onze kubusvormige diffuse sensoren |
blokvormig | 300 mm | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Connectoren | M8x1 | PVC | |
![]() S-BOS 64K DKubische lichtscanners met verschillende lichtsoorten en relais |
blokvormig | 2000 mm | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Relais | Infrarood | Schroefklemmen | |||
![]() S-BOS 6K DKubische diffuse sensoren met verschillende soorten licht tot 18 m bereik |
blokvormig | 1500 mm | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP | Rood licht, Blauw licht | Kabel, Connectoren | M8x1 | PVC | |
![]() S-BOS Q08M DVierkante diffuse sensoren met verschillende lichtsoorten |
blokvormig | 60 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Kabel met connector, Connectoren | M8x1 | PUR | |
![]() S-BOS R01E DVerticale diffuse sensoren met verschillende lichtsoorten voor washdown |
blokvormig | 100 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Kabel met connector | M8x1 | PUR | |
![]() S-BOS R020K DHigh-edge diffuse sensoren met verschillende lichtsoorten tot 3 m bereik |
blokvormig | 150 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Kabel met connector | M8x1 | PVC | |
![]() S-BOS R254 DHigh-edge diffuse sensoren met verschillende lichtsoorten voor washdown |
blokvormig | 1000 mm | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analoog, stroom | Rood licht | Connectoren | M12x1 | ||
![]() S-BOS R81K DVerticale diffuse sensoren met verschillende lichtsoorten voor gatmontage |
blokvormig | 300 mm | Maakcontact (NO) | NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Connectoren | M12x1 | PVC | |
![]() S-BOS R090K DHigh-edge diffuse sensoren met verschillende lichtsoorten tot 20 m bereik |
blokvormig | 1000 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | NPN, PNP | Infrarood, Rood licht | Kabel, Connectoren | M8x1 | PVC | |
![]() S-BOS 30M DCilindrische diffuse sensor met M30 diameter |
Ø 36 mm, Ø 35 mm | 2000 mm | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | NPN, PNP | Infrarood | Connectoren | M12x1 | ||
![]() S-BOS M12 DCilindrische diffuse sensoren met M12 schroefdraad en verschillende lichtsoorten |
Ø 12 mm | 400 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | NPN, PNP | Infrarood, Rood licht | Kabel, Connectoren | M12x1 | PVC | |
![]() S-BOS M18 DCilindrische diffuse sensoren met M18 draad en verschillende soorten licht |
Ø 18 mm | 800 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP | Infrarood, Rood licht | Kabel, Kabel met connector, Connectoren | M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 | PVC | |
![]() S-BOS M8 DCilindrische diffuse sensoren met M8 schroefdraad en verschillende soorten licht |
Ø 8 mm | 60 mm | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Kabel met connector, Connectoren | M8x1 | PUR |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.