Cilinderschakelaars voor verschillende groefvormen
Magneetveld-sensoren
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717990.png)
Verkrijgbaar in:
10 Serie
Onze cilinderschakelaars met flexibel montagesysteem zijn geschikt voor alle groefvormen, zoals T-, C-, ronde of trapeziumvormige groeven. Ze kunnen worden aangepast aan bijna alle cilindertypes met speciale montagebeugels, ongeacht de fabrikant. Dit betekent dat je altijd een betrouwbaar hulpmiddel tot je beschikking hebt voor positiedetectie op grijpers, pneumatische cilinders, ronde cilinders (tot 80 mm) en trekstangcilinders (tot 17 mm).
Bovendien wordt het schakelpunt van de cilindersensoren slechts eenmaal aangepast en blijft het behouden wanneer de sensor wordt vervangen. Dit verhoogt de functionele betrouwbaarheid van uw systeem. En het vervangen van sensoren is veiliger en eenvoudiger, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Een welkom neveneffect: onze universeel toepasbare sensortypes besparen u opslagruimte en kunnen uw kosten verlagen.
De bijzonderheden
- Voor grijpers, pneumatische cilinders, ronde cilinders (tot 80 mm) en trekstangcilinders (tot 17 mm)
- Betrouwbaar schakelgedrag door nauwkeurig schakelpunt
- Slijtagevrij, want contactloos
- Veilige grip en snelle installatie
10 Serie
Serie | Slot type | Housing material primary | Dimension | Switching output | Interface | Connection type | Ambient temperature max. | IP rating | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() S-BMF 235Voor T-sleuf |
T-groef | PA | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP | PNP | Kabel met connector | 85 °C | IP67 | |
![]() S-BMF 423Voor C-groef |
C-groef | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel met connector | 85 °C | IP67 | |
![]() S-BMF 103Voor verschillende groefvormen en kleine inbouwruimtes |
variabel | PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector | 85 °C | IP67 | |
![]() S-BMF 303Voor verschillende groefvormen met positiebehoudende houdhoeken |
variabel | LCP | 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector | 85 °C | IP67 | |
![]() S-BMF 305MVoor verschillende groefvormen met haakse connector |
variabel | Aluminium | 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm | PNP | PNP | Connectoren | 105 °C | IP67, IP65 | |
![]() S-BMF 21Voor trekstangcilinders |
PBT | 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Connectoren | 85 °C | IP67 | ||
![]() S-BMF 235TVoor T-sleuf en 2 schakelpunten (teach-functie) |
T-groef | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector | 80 °C | IP67 | |
![]() S-BMF 405Voor T-sleuf en gebruik in hygiënische ruimten |
T-groef | PP | 5 x 5.4 x 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector | 100 °C | IP68, IP67, IP69K | |
![]() S-BMF 415Voor T-sleuf en gebruik in ruwe omgevingen met lasspatten |
T-groef | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm | PNP, IO configureerbaar | IO-Link, IO configureerbaar, PNP | Kabel, Kabel met connector | 80 °C | IP67 | |
![]() S-BMF TVoor verschillende sleuven met 2 sensorkoppen |
C-groef, T-groef, variabel | PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel met connector | 85 °C | IP67 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.