BES05N8

Beschikbaar

S-BES Q12 HT

Typecode:

BES Q12EC-PSD40B-ES05

Aan het laden...
Afmeting
12 x 12 x 59 mm
Bouwvorm
12x12
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
4 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
500 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
LCP
Aansluiting
Kabel, 5.0 m, Siliconen
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...130 °C
Beschermingsklasse
IP65