Beschikbaarheid
12 versies
Bestelcode | Prijs | Behuizingsmateriaal | Lengte | Afmeting | Acties |
---|---|---|---|---|---|
BAE00Y4BAE LX-XA-BW0530-S4 |
370 EUR |
Aluminium, geanodiseerd PMMA |
610 mm | Ø 20 x 610 mm | |
BAE00Y6BAE LX-XA-BW1016-S4 |
490 EUR |
Aluminium, geanodiseerd PMMA |
1096 mm | Ø 20 x 1096 mm | |
BAE00ZMBAE LX-XA-BW0380A-S4 |
330 EUR |
Aluminium, geanodiseerd Boorsilicaatglas |
420 mm | Ø 45 x 420 mm | |
BAE00ZNBAE LX-XA-BW0560A-S4 |
485 EUR |
Aluminium, geanodiseerd Boorsilicaatglas |
600 mm | Ø 45 x 600 mm | |
BAE00ZPBAE LX-XA-BW0760A-S4 |
525 EUR |
Aluminium, geanodiseerd Boorsilicaatglas |
800 mm | Ø 45 x 800 mm | |
BAE00ZRBAE LX-XA-BW0960A-S4 |
560 EUR |
Aluminium, geanodiseerd Boorsilicaatglas |
1000 mm | Ø 45 x 1000 mm | |
BAE00ZTBAE LX-XA-BW1160A-S4 |
610 EUR |
Aluminium, geanodiseerd Boorsilicaatglas |
1200 mm | Ø 45 x 1200 mm | |
BAE011EBAE LX-XA-BW0170A-S4 |
280 EUR |
Aluminium, geanodiseerd Boorsilicaatglas |
210 mm | Ø 45 x 210 mm | |
BAE012CBAE LX-XA-BW0170B-S4 |
195 EUR |
Aluminium, geanodiseerd, natuur Acryl glass |
250 mm | Ø 20 x 250 mm | |
BAE012EBAE LX-XA-BW0278B-S4 |
220 EUR |
Aluminium, geanodiseerd, natuur Acryl glass |
358 mm | Ø 20 x 358 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.