Machineverlichting
Voor optimale lichtomstandigheden
Robuuste verlichting kan op verschillende manieren worden gebruikt. In de machine, in wassystemen, op werkbanken of testbanken - de LED machineverlichting met lange levensduur zorgt overal voor optimale lichtomstandigheden.
Machineverlichtingen
- stoot- en trillingsbestendig en thermisch en mechanisch extreem belastbaar
- beschermingsgraad IP67/IP69K: Voor ruwe omgevingen geschikt
- eenvoudig te monteren en voordelige standaard M12-stekkeraansluiting
- homogene, royale verlichting, bij diffuse uitvoeringen zonder verblinding
- kostenbesparend dankzij laag energieverbruik en hoogefficiënte led-techniek
- ruimtebesparende, compacte bouwvorm met Ø 20 mm of Ø 45 en laag gewicht
- 24 V DC in plaats van 230 V AC: noodzakelijke aarding vervalt, arbeidsveiligheid neemt toe
- eenvoudige montage