BIS01HE
RFID-handhelds LF accessoires
Typecode:
BIS C-830-4-011-A
- Productgroep
- RFID Mobile Devices
- Werkingsprincipe
- Handheld BIS V-830 series accessories
- Ondersteunde RFID-technologieën
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Interface 01
- USB 2.0
- Interface 02
- RS485
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Bus, 5-polig
- Aantal aansluitbare S/L-koppen / antennes
- 1
- Bedrijfsspanning UB
- 5 V DC
- Beschermingsklasse
- IP40, gemonteerd
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
IC (Radio)
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01