BMF00M5

Beschikbaar

S-BMF 405

Typecode:

BMF 405KF-PS-C-2A-S4-00,3

Aan het laden...
Special characteristics
Washdown
Slot type
T-groef
Afmeting
5 x 5.4 x 27 mm
Werkingsprincipe
Magneetveldsensor
Aansluiting
M12x1-Stekkers, 3-polig, A-Gecodeerd
Kabel
TPE-V, 0.3 m
Behuizingsmateriaal
PP
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
10000 HZ
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...100 °C
Beschermingsklasse
IP67
IP68
IP69K
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Bevestigingsbeugel voor magneetveldsensoren

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04