BES0443

Beschikbaar

S-BES M H

Typecode:

BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01

Aan het laden...
Special characteristics
Washdown
Afmeting
Ø 12 x 54.5 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
4 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
400 HZ
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4571)
Actief vlak, materiaal
PEEK
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...105 °C
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
Ecolab