Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming
Downloaden

BCC0J39

Y-verdelers

Typecode:

BCC W414-W415-W415-U2090-003

Aan het laden...
Aansluiting 1
M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 3
M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Bedrijfsspanning UB
250 VDC / 250 VAC
Kabel
TPE lasvonkbestendig geel, 0.3 m, Geschikt voor sleepkettingen
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-60...200 °C
Beschermingsklasse
IP67/IP67/IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-44-01-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.

Neem direct telefonisch contact met ons op:
+31 (0)73 65 79 702


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Neem contact met ons op:
[email protected]