Het standaardassortiment voor inductieve sensoren
![](/images-2/containers/assets/news/product-news/2023/bes-entry-line/bes-entry-line-header.jpg/1ad8ba9bb3d2753d252981b2559bbced.jpg)
Automatisering is nauwelijks denkbaar zonder inductieve sensoren. Van machinebouw en elektronicaproductie tot intralogistiek, montage- en handlingtechniek, hout- en textielverwerking: overal waar geautomatiseerd wordt, zijn contactloze positiedetectie van metalen voorwerpen, slijtvastheid en betrouwbaarheid vereist. Hiervoor biedt Balluff nu een nieuw, geoptimaliseerd assortiment inductieve sensoren BES.
De robuuste, nauwkeurige sensoren zijn ontworpen voor de standaard fabrieksomgeving en bieden juist hier een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Dat maakt ze bijzonder geschikt voor toepassingen die technisch niet ongewoon zijn, maar die qua prijs en volume hogere eisen stellen aan de sensoren - bijvoorbeeld in de materiaalverwerking, de assemblage van batterijcellen of de (intra-)logistiek.
![](/assets/news/product-news/2023/bes-entry-line/bes-entry-sample-2.jpg)
De speciale eigenschappen
- de beste prestaties bij een optimale prijs-prestatieverhouding
- betrouwbare objectdetectie door dubbele schakelafstand
- milieuvriendelijke multi-verpakking voor grotere aantallen
- optimale bewaking en foutidentificatie met bedrijfsspanningsweergave en 360° licht
Voordeel van de meerdelige verpakking
Bespaar tijd en afval
Ons nieuwe assortiment inductieve sensoren is speciaal ontworpen voor standaardtoepassingen in grote volumes. Daarom kunnen ze efficiënt worden besteld voor grotere hoeveelheden. Dankzij een milieuvriendelijke multi-verpakking van 25 stuks is het tijdrovende uitpakken van individuele sensoren niet meer nodig. Het montagemateriaal wordt apart meegeleverd. Dit bespaart tijd en verpakkingsafval.
- Compact en ruimtebesparend ontwerp
- Bespaar tijd bij het uitpakken en monteren
- Vermindering van plastic verpakkingsmateriaal
Kies nu uw inductieve sensor
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013680_AB_P_00_00_00.png)
- Afmeting
- Ø 8 x 45 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 600 HZ
- Behuizingsmateriaal
-
Zink-spuitgietwerk, vernikkeld
Pc - Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013681_AB_P_00_00_00.png)
- Afmeting
- Ø 8 x 65 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 600 HZ
- Behuizingsmateriaal
-
Zink-spuitgietwerk, vernikkeld
Pc - Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013676_AB_P_00_00_00.png)
- Afmeting
- Ø 12 x 45 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 4 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 350 HZ
- Behuizingsmateriaal
-
Zink-spuitgietwerk, vernikkeld
Pc - Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013673_AB_P_00_00_00.png)
- Afmeting
- Ø 12 x 65 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 4 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 350 HZ
- Behuizingsmateriaal
-
Zink-spuitgietwerk, vernikkeld
Pc - Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013668_AB_P_00_00_00.png)
- Afmeting
- Ø 18 x 45 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 8 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 300 HZ
- Behuizingsmateriaal
-
Zink-spuitgietwerk, vernikkeld
Pc - Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013564_AB_P_00_00_00.png)
- Afmeting
- Ø 18 x 65 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 8 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 300 HZ
- Behuizingsmateriaal
-
Zink-spuitgietwerk, vernikkeld
Pc - Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
Onze accessoires voor u
Met de optioneel verkrijgbare klemhouder kunnen de sensoren snel en zonder gereedschap worden gemonteerd en eventueel "plug and play" worden verwisseld.
Nadat de sensor eenvoudig is gemonteerd, geeft de speciaal ontwikkelde kunststof achterzijde met LED's u een 360° functieweergave van de sensorstatus. Naast de schakeltoestand worden nu ook de voeding en de storingstoestand, bijv. kortsluiting, weergegeven. Zo heeft u alles in beeld, kunt u storingen sneller en gemakkelijker opsporen, uitvaltijden verminderen en de beschikbaarheid van het systeem verhogen.
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200133394_AA_P_00_00_00.png)
- Gebruik
- voor sensoren M08
- Materiaal
- PBT
- Afmeting
- Ø 14 x 50 mm
- Bevestiging
- Klemmen
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200133395_AA_P_00_00_00.png)
- Gebruik
- voor sensoren M12
- Materiaal
- PBT
- Afmeting
- Ø 18 x 50 mm
- Bevestiging
- Klemmen
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200133396_AA_P_00_00_00.png)
- Gebruik
- voor sensoren M18
- Materiaal
- PBT
- Afmeting
- Ø 24 x 50 mm
- Bevestiging
- Klemmen
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/44205_03_P_01_bk_gy_00.png)
- Aansluiting
- M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PVC grijs, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/44205_03_P_01_bk_gy_00.png)
- Aansluiting
- M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PVC grijs, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/50643_02_P_01_gy_00_00.png)
- Aansluiting
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PVC grijs, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/50643_02_P_01_gy_00_00.png)
- Aansluiting
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PVC grijs, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE