BNS000A
Mechanische individuele positieschakelaar
Typecode:
BNS 819-FL-60-101
- Afmeting
- 74 x 28 x 61 mm
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Aantal schakelposities
- 1x wentellager
- Uitvoering
- Sprongcontact
- Werkingsprincipe
- 1. Schakelpositie: Mechanisch
- Continustroom
- 1. Schakelpositie: 6 A
- Nominale bedrijfsspanning Ue
- 1. Schakelpositie: 250 V AC
- Inbrengen
- willekeurig
- Verplaatsrichting
- langs of dwars op het aanschroefvlak
- Aanloopsnelheid
- 1. Schakelpositie: 120 m/min
- Soort aansluiting
- 1. Schakelpositie: Schroefaansluiting
- Omgevingstemperatuur
- -5...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-01
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-01