BIS00UL
LF-lees-/schrijfkop en antenn. (125 kHz)
Typecode:
BIS VL-300-001-S4
- Productgroep
- LF (125 kHz)
- Afmeting
- Ø 30 x 82 mm
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone)
- Antennevorm
- rond
- Communication
- Read/Write
- Aansluiting
- M12x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- PVDF, Moeren PA 6.6
- Bedrijfsspanning UB
- 19.2...28.8 VDC
- Opslagtemperatuur
- -20...85 °C
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Metingsgegevens
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01