Vision-sensor BVS E Standard
Slimme visie
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/45545_00_P_00_00_00.png)
Verkrijgbaar in:
0 versies
Met onze Vision-sensoren van het type BVS E Standard kunt u kostenbewust en nauwkeurig de kwaliteit van uw productieprocessen controleren. U kunt maar liefst zeven onafhankelijk van elkaar werkende controlegereedschappen gebruiken om meerdere productkenmerken tegelijk te controleren. Via de PLC kunt u op eenvoudige wijze maximaal 20 inspecties activeren en registreren. Zo kunt u de productie zonder onderbreking voortzetten, ook bij wisselende werkstukken. Daarmee bewijst de BVS E Standard zich uitstekend geschikt voor eenvoudige taken in de foutherkenning.
De bijzonderheden
- kostenbesparing door gebruik van één Vision-sensor voor meerdere taken
- vroegtijdige foutsignalering waarborgt 100% kwaliteit
- hoge beschikbaarheid van installaties door eenvoudige overschakeling tussen controletaken bij de productie van verschillende partijen
- naar keuze leverbaar met rood of infrarood licht als geïntegreerde verlichting
0 versies
Bestelcode | Prijs | Werkafstand | Brandbreedte | Lichtsoort | Zichtveld | Interface | Acties |
---|
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.