- Sensortype Vision
- CMOS 1/3" monochrome global shutter
- Beeldresolutie
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Toepassing
-
Check on attendance
Brightness tool
BLOB - Reikwijdte
- 50...600 mm
- Zichtveld
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- Brandbreedte
- 9.6 mm
- Lichtsoort verlichting
-
LED white
LED red - Behuizingsmateriaal
- Aluminium, Spuitgietwerk, gelakt
- Afmeting
- 56 x 56 x 59 mm
- Schakeluitgang
- Balans NV;Balans Overall result;Balans external illumination Configurable by software
- Interface
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Bus, 8-polig, X-Gecodeerd
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...55 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Beschermingsklasse
- IP67
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01