Draagbare codelezers
Optische identificatie

Beschikbaar in:
7 Versies
Balluff handheld codelezers lezen snel en betrouwbaar alle gangbare 1D, 2D en gestapelde barcodes van documenten en direct gemarkeerde etiketten. De handheld codelezers worden in vele toepassingen gebruikt: onder meer bij de controle van bevoorradingsprocessen (kanban-systemen), productiecontrole, optische gereedschapsidentificatie, het volgen van onderdelen, kwaliteitscontrole en inventarisatie (controle van kanban-systemen).
Mobiel werken
De draadloze versies met Bluetooth geven gebruikers maximale bewegingsvrijheid. Omdat veilige datatransmissie mogelijk is in een omgeving tot 100 m rond het basisstation.
De speciale kenmerken
- Betrouwbare leesbevestiging via zowel een akoestisch signaal als via twee groene LED's en projectie van een groene LED-spot op de leescode
- Intuïtief richtsysteem dankzij duidelijk zichtbaar lasermarkeringskader
- vermoeidheidsvrij werken dankzij laag gewicht en ergonomische vorm
Beschikbaarheid
7 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Bestelcode | Behuizingsmateriaal | Acties |
---|---|---|---|---|
![]() BVS001TBVS HS-PC-DPW-MA-01 |
1194.2 EUR | BVS001T | ||
![]() BVS001UBVS HS-PC-HDW-MA-01 |
721.4 EUR | BVS001U | ||
![]() BVS001WBVS HS-QC-SDR-MA-01-01 |
393.2 EUR | BVS001W | ||
![]() BVS001YBVS HS-PB-HDW-MZ-01 |
1036.2 EUR | BVS001Y | ||
![]() BVS001ZBVS HS-PB-DPW-MZ-01 |
1508.9 EUR | BVS001Z | ||
![]() BVS0020BVS HS-QB-SDR-MA-01-02 |
643 EUR | BVS0020 | ||
![]() BVS0021BVS HS-QB-SDR-MA-01-03 |
643 EUR | BVS0021 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.