BNI00HN
CIP Veiligheids I/O Modules
Typecode:
BNI CIP-351-000-K015
- Veiligheidscategorie (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
WEEE
Veiligheid
UKCA - Digitale ingangen
- 12x PNP, type 3
- Digitale uitgangen
- 4x PNP
- Interface
- EtherNet/IP CIP Safety
- Aansluiting steekplaatsen
- 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
- Afmeting
- 60 x 44 x 235 mm
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Behuizingsmateriaal
- PBT
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-04
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04