Netwerkmodulen voor CC-Link
Netwerkmodule
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718057.png)
Verkrijgbaar in:
0 versies
Als gestandaardiseerde veldbus integreert CC-link de meest verschillende automatiseringscomponenten van de meest uiteenlopende aanbieders. CC-link is al de dominerende veldbustechnologie in Azië. Het Open-Network wordt door de wereldwijd vertegenwoordigde CC-link-partnerverbinding CLPA ondersteund, waartoe meer dan 1000 ondernemingen behoren.
CC-Link voldoet als effectief en geïntegreerd systeem gegarandeerd aan uw eisen. Maak gebruik van ons hoogwaardig en uitgebreid productaanbod en realiseer uw krachtige besturingstopologieën met producten van één leverancier.
De bijzonderheden
- voor ruwe omgevingen: volledig ingekapselde, robuuste behuizing
- doeltreffende diagnose identificeert moeiteloos probleemgebieden
- constante gegevensdoorvoer ook bij grotere hoeveelheden gegevens
- betrouwbare realtime besturing
- besturingen via netwerk programmeerbaar
- netwerkstations kunnen tijdens het gebruik uit- en bijgeschakeld worden
- netwerkstations automatisch te activeren
0 versies
Bestelcode | Prijs | Interface | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Aanvullende interfaces | Acties |
---|
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.