Productbeschrijving
De Condition Monitoring Toolkit is een holistische, eenvoudig te implementeren oplossing met een uitstekende kosten-batenverhouding voor het bewaken van installaties, machines en processen. Het bevat alles wat u nodig hebt: van sensoren tot data-acquisitie en visualisatie. Tegelijkertijd profiteert u van een grote flexibiliteit dankzij de compatibiliteit met alle IO-Link sensoren, maar ook van een eenvoudige bediening dankzij de intuïtieve software. Met de Condition Monitoring Toolkit kunt u in slechts enkele minuten conditiebewaking volledig volgens uw behoeften implementeren. Hierdoor krijgt u snel een dieper inzicht in de werkelijke conditie van uw machines en systemen, waardoor u afwijkingen en problemen veel eerder kunt opsporen.
- Werkgeheugen
- 2 GB RAM
- Aansluiting steekplaatsen
- 2x LAN: RJ45-Bus, 8-polig 4x IO-Link: M8x1-Bus, 4-polig, A-Gecodeerd PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
- Afmeting
- 101 x 126 x 50 mm
- Gegevensgeheugen
- 8 GB EMMC
- Processor
- 1.8 GHz / 400MHz
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – First Steps
- ECLASS 10.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 11.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-18-90
- ECLASS 6.2
- 27-37-18-90
- ETIM 7.0
- EC002627
- eCl@ss 4.1
- 27-37-18-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-18-90
- eCl@ss 8.1
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.0
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.1
- 27-37-18-90