Productbeschrijving
Met het Smart Reordering System hebt u de mogelijkheid om uw materiaalstroom digitaal te controleren. Hierdoor worden alle nadelen van een manueel voorraadbeheer, dat hoge buffervoorraden in de produktielogistiek met zich brengt en dus kosten en plaatsgebrek met zich brengt, weggenomen. Het systeem registreert voortdurend uw voorraadniveaus. Alle voorraden kunnen grafisch worden bekeken op het overzichtelijke dashboard. Dit vermindert de bevoorradingstijden en lege ritten.
Met het Smart Reordering System automatiseert u uw voorraadbeheer. U beheert al uw voorraadniveaus - automatisch en volgens uw behoeften. En u kunt uw systeem net zo gemakkelijk configureren.
- Accutype
- Batteries Li-SOCI₂ 3.6V 2600 mAh
- Interface 01
- LoRaWAN
- Werkingsprincipe
- Infrared Time of Flight Sensor
- Werkfrequentie
- 863…870 MHz
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 11.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-18-90
- ECLASS 6.2
- 27-37-18-90
- ETIM 7.0
- EC002627
- eCl@ss 4.1
- 27-37-18-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-18-90
- eCl@ss 8.1
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.0
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.1
- 27-37-18-90