Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming
Downloaden

BCS0106

Beschikbaar

S-BCS S

Typecode:

BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Afmeting
Ø 12 x 62.5 mm
Serie
S44
Inbrengen
niet vlak
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
5 Hz
Gevoeligheid
media-afhankelijk instelbaar
Functie
Smart Level 15
Aanvullende eigenschappen
elektrisch geleidende media
Compensatie voor schuim- en aanklevend materiaal
Behuizingsmateriaal
PEEK
Actief vlak, materiaal
PEEK
Omgevingstemperatuur
-5...105 °C, UL-vergunning alleen tot 85 °C
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
cULus
Beschermingsklasse
IP67
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]