BAM002L
Flexibel bevestigingssysteem
Typecode:
BMS CR-P-D12-AU-00
- Werkingsprincipe
- Montagesysteem
- Gebruik
-
voor opname van stangen met Ø12 mm
voor opname van stangen met 10x10 mm
voor reflectoren BOS met Ø20mm - Materiaal
- POM
- Afmeting
- 60 x 30 x 30 mm
- Bevestiging
- Schroeven
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01