BAM00RR

Optieken: diafragma's, filters, lenzen, spiegels

Typecode:

BOS 18-UK-10

Aan het laden...
Werkingsprincipe
Straalafbuiger BFO
Uitvoering
90°-optiek, 1 spiegel in behuizing
Gebruik
voor opto-elektronische sensoren BOS 18K
voor opto-elektronische sensoren BOS 18M
Afmeting
Ø 23.5 x 23.5 mm
Materiaal
ABS
Actief vlak, materiaal
Glas, gecoat Al
Actief vlak
Spiegelvlak
Bevestiging
Schroefdraad M18x1,
Technische documentatie
  • Gegevensblad

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-27-36-05
ECLASS 11.0
27-27-36-05
ECLASS 5.1.4
27-27-92-07
ECLASS 6.2
27-27-92-07
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-07
eCl@ss 9.0
27-27-36-05
eCl@ss 9.1
27-27-36-05