BAM0396
Optieken: diafragma's, filters, lenzen, spiegels
Typecode:
BAM OF-VS-001-P-RX100
- Werkingsprincipe
- Optisch filter BVS
- Uitvoering
- Polarisatiefilter
- Filter
- gepolariseerd
- Gebruik
- voor Vision-verlichting ringlicht
- Afmeting
- Ø 116 x 8 mm
- Actief vlak, materiaal
- Glas
- Actief vlak
- Ring Ø 104/Ø 64 mm
- Bevestiging
- Schroef M1.6
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-06
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-06
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-04