Aangekondigde productiestop
- Aansluiting
- M12x1-Bus, Haaks, 4-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 2
- Draaddoorsnede
- 0.34 mm²
- Bedrijfsspanning UB
- 240 VDC
- Beschermingsklasse
- IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cURus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde