- Aansluiting
- M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PUR afgeschermd zwart, 20 m
- Aantal leidingen
- 2
- Draaddoorsnede
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...70 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- 5...70 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 36 VDC / 30 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 3.0 A