- Aansluiting
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, C-Gecodeerd
- Kabel
- PUR zwart, 5 m
- Aantal leidingen
- 5
- Draaddoorsnede
- 0.50 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -25...70 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...70 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 240 VDC / 240 VAC
- Beschermingsklasse
- IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cURus