- Aansluiting
- M16x0.75-Bus, Recht, 8-polig
- Kabel
- PUR afgeschermd zwart, 60 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 8
- Draaddoorsnede
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...90 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 5.0 A