- Aansluiting
- M16x0.75-Bus, Haaks, 8-polig
- Kabel
- PTFE afgeschermd, zelfdovend zwart, 10 m
- Aantal leidingen
- 7
- Draaddoorsnede
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -55...200 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC