BCC02N5
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M314-0000-10-014-PS0434-020
- Aansluiting
- M8x1-Bus, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
- Schakeluitgang
- antivalent
- Kabel
- PUR afgeschermd zwart, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Draaddoorsnede
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC